Termékek közzététele
Reno
Reno
Reno
Reno
    AJ Products

    Reno

    • Ash veneer
    • Modern design
    • Visible wood grain

    Modern chair in ash veneer with a black painted metal frame. The chair has a visible wood grain which gives it an attractive, natural appearance. It is easy to keep clean and is ideal for any location where a lot of easily maintained seating is needed.

    Specifikáció
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóReno-Canteen-Chair
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)465
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek