Termékek közzététele
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
Rio chair
    AJ Products

    Rio chair

    3.6/5 csillag3.6(71 vélemény)
    • For indoor and outdoor use
    • UV resistant
    • Stackable

    Chair in a trendy monochrome design that stands out from the crowd and adds character! The chair is UV-resistant and can therefore be used both indoors and outdoors. Simple to stack, durable and easy-to-clean chair for a good price.

    Specifikáció
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:370 mm

      Seat width:345 mm

      Total height:800 mm

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:3,4 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRio-Chair-Outside
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)455
    • Szélesség (mm)345
    • Mélység (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Nettó tömeg (kg)3.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches

    Termék elérhetősége

    Európa