Termékek közzététele
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
    AJ Products

    School chair ADDITO I 500mm

    • Adjustable footrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. With an adjustable footrest. Suitable for primary school classes upwards.
    Specifikáció
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek