Termékek közzététele
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
    AJ Products

    School chair ADDITO II 450mm

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)
    • Contoured backrest
    • High-pressure laminate
    • Contoured seat

      A comfortable student chair with a contoured seat and moulded backrest. Suitable for secondary school and 6th-form college pupils.
    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSchool-chair-ADDITO-II-450mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek