Termékek közzététele
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
    AJ Products

    School chair ALDA V

    • Durable polypropylene
    • Ergonomically designed
    • Adjustable seat height

      Durable student chair with castors and an ergonomically designed seat shell that makes it possible to sit either backwards with a backrest or forwards with a front support. The seat height is adjustable
    Specifikáció
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSchool-chair-ALDA-V
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-29
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)430
    • Mélység (mm)430
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolipropilén
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)7.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek