Termékek közzététele
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
Seating block ELLA 440mm
    AJ Products

    Seating block ELLA 440mm

    • Durable fabric upholstery
    • Modern
    • Available in many colours

      Modern, round seating block with durable fabric upholstery. The seating block is ideal for hallways, lounges, waiting rooms, etc.
    Specifikáció
      • Seat height: 470 mm
      • Diameter: 440 mm
      • Frame material: Plywood
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Shape: Round
      • Weight: 9 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSeating-Block-ELLA-440mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)470
    • Szélesség (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas