Termékek közzététele
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 450x350x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with a moveable shelf and can also be used for storing weapons. Choose between a key lock and an electronic code lock.
    Specifikáció
      • Height:450 mm
      • Width:350 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:63 L
      • Height, internal:440 mm
      • Width, internal:340 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:45 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecurity-cabinet-CONTAIN-450x350x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 leírásSafes and security cabinets