Termékek közzététele
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm
    AJ Products

    Security cabinet CONTAIN 750x550x400mm

    • Certified
    • Suitable for weapons storage
    • Prepared for anchoring

      Certified security cabinet for storing your valuables. The cabinet is easy to position and prepared for anchoring to the floor or wall. It comes with an adjustable shelf, two small storage compartments and key hooks. Choose between a key lock and an electronic code lock
    Specifikáció
      • Height:750 mm
      • Width:550 mm
      • Depth:400 mm
      • Volume:165 L
      • Height, internal:740 mm
      • Width, internal:540 mm
      • Depth, internal:330 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Electronic code lock
      • Weight:80 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:SSF 3492
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSecurity-cabinet-CONTAIN-750x550x400mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_75
    • Uniclass 2015 leírásSafes and security cabinets