Termékek közzététele
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400
    AJ Products
    Archivált

    Sliding door cabinet MODULUS 1200x800x400

    • Space saving
    • Durable laminate
    • Sliding doors

      Storage cabinet in the series MODULUS with sliding doors for space-saving storage. The cabinet has a central partition. A base frame and inserts can be added.

    Specifikáció
      • Height:1200 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:400 mm
      • Width, internal:370 mm
      • Depth, internal:320 mm
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - U 0190 BS Black
      • Frame colour:Black
      • Door:Sliding door
      • Number of shelves:2
      • Lock type:Without lock
      • Shelf load capacity:25 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding-door-cabinet-MODULUS-1200x800x400
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units