Termékek közzététele
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater
    AJ Products

    Sofa COPENHAGEN PLUS 2 seater

    3.0/5 csillag3.0(9 vélemény)
    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus sofa is a modern style sofa that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The sofa's Scandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Specifikáció
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:1620 mm
      • Height:740 mm
      • Width:1620 mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:31 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-COPENHAGEN-2-seater
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)1620
    • Mélység (mm)830
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
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
    Hasonló termékek