Termékek közzététele
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
Sofa START 600mm
    AJ Products

    Sofa START 600mm

    • Suitable for a range of settings
    • Easy to connect together
    • Useful floor brackets

      A hard-wearing sofa that is suitable for different environments. This Start sofa is the ideal solution for public spaces, such as a reception area, a canteen or a school hallway. Can be fixed to the floor for increased stability and several sofas can be connected together.
    Specifikáció
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:420 mm
      • Height:765 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Weight:17 kg
      • Testing:EN 16139
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSofa-START-600mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)765
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagBőr
    • Nettó tömeg (kg)17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas