Termékek közzététele
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
Stool COMFY 400x400
    AJ Products

    Stool COMFY 400x400

    3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
    • Modern and easy to place
    • Easy to move as needed
    • Durable fabric

      Comfortable stool which can be used both as a traditional foot stool and for extra seating. The stool is easy to place and works well in combination with the Comfy armchair as well as with a lot of the other lounge furniture in our range.
    Specifikáció
      • Seat height: 460 mm
      • Width: 400 mm
      • Depth: 400 mm
      • Material: Wool fabric
      • Composition: 88% Wool/12% Polyamide
      • Durability: 100000 Md
      • Shape: Squared
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStool-COMFY-400x400
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)460
    • Szélesség (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas