Termékek közzététele
Storage cabinet SERVE 580x470x205mm
AJ Products

Storage cabinet SERVE 580x470x205mm

  • Removable shelves
  • Lockable
  • Wall mountable

    Small storage cabinet with four removable shelves, 20 plastic bins and a cylinder lock including two keys
Specifikáció
    • Height:580 mm
    • Width:470 mm
    • Depth:205 mm
    • Box size:170x105x75 mm
    • Cabinet colour code:RAL 5005
    • Cabinet colour:Blue
    • Cabinet material:Sheet steel
    • Boxes colour:Blue
    • Boxes material:Polypropylene
    • Lock type:Key lock
    • Number of bins:20
    • Weight:14.6 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage-cabinet-SERVE-580x470x205mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)580
  • Szélesség (mm)470
  • Mélység (mm)205
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)14.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Industry
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units