Termékek közzététele
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
Storage cabinet SERVE 900x950x450mm
    AJ Products

    Storage cabinet SERVE 900x950x450mm

    • Two drawers
    • Locking double doors
    • One adjustable shelf

      A lockable workshop cabinet with a raised edge around the top part, a movable shelf and two drawers. Can be expanded with a number of accessories (sold separately)
    Specifikáció
      • Height:900 mm
      • Width:950 mm
      • Depth:450 mm
      • Material:Sheet steel
      • Number of shelf:1
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:40 kg
      • Weight:43 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStorage-cabinet-SERVE-900x950x450mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units