Termékek közzététele
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

  • 12 drawers
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical storage cabinet with glass doors at the top and practical drawers at the bottom.

Specifikáció
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)90
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units