Termékek közzététele
Storage unit NOMAD
AJ Products

Storage unit NOMAD

  • Clever top storage
  • 9 compartments
  • Easy rolling castors

    Mobile storage unit with castors and top storage, easily fitted with drawers or document insert to fill your needs.
Specifikáció
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage-unit-NOMAD
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)630
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)430
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)15.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units