Termékek közzététele
Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm
AJ Products

Storage unit RICO with wheels 4 comps 800mm

  • Base frame or lockable castors
  • Four compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Specifikáció
    • Height:865 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Wheel
    • Number of compartments:4
    • Weight:24 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage-unit-Rico-4-comps-Wheels-800mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)865
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)24
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units