Termékek közzététele
Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm
AJ Products

Storage unit RICO with plinth 6 comps 1200mm

2.9/5 csillag2.9(12 vélemény)
  • Base frame or lockable castors
  • Six compartments
  • Birch plywood

    Smart storage shelving with a classic design and six compartments arranged vertically for storing toys, school equipment, books, binders and anything else that you need to be easily accessible but still want to keep tidy. The Rico shelving unit comes with castors or a base frame
Specifikáció
    • Height:865mm
    • Width:1200mm
    • Depth:375 mm
    • Material:Birch plywood
    • Base:Skirting base
    • Number of compartments:6
    • Weight:28kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóStorage-unit-Rico-6-comps-1200mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)865
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)375
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units

Termék elérhetősége

Európa