Termékek közzététele
Study screen
Study screen
Study screen
Study screen
    AJ Products

    Study screen

    • 50% recycled material
    • Sound-absorbent properties
    • Can be hung on wall

      Sound-absorbent exam writing screen for effective separation of students: perfect for self-study or exam writing. The screen can be both folded and hung on a wall, making for very space efficient storage. Equipped with anti-slip protection at the bottom
    Specifikáció
      • Height:480 mm
      • Width:1440 mm
      • Colour:Grey
      • Weight:1.9 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóStudy-screen
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSchool Accessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)480
    • Szélesség (mm)1440
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_25_10_84
    • Uniclass 2015 leírásStudying