Termékek közzététele
Table VARIOUS 700x740mm Parametric
AJ Products

Table VARIOUS 700x740mm Parametric

  • For meetings, work and dining
  • Suits many locations
  • Simple and elegant

Multi-functional table designed by AJ Products. The table is available in several different heights and is perfect for both standing and sitting. The table works well in multiple environments, such as a canteen, break out area, meeting or conference room.

Specifikáció
  • Height:740mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:25mm

    Table surface:Round

    Stand material:Steel

    Weight:13.95kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTable-VARIOUS-700x740mm
  • TermékcsaládLunch and conference
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)13.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 23
  • CSI MasterFormat 2014 névOffice Tables

Termék elérhetősége

Európa