Termékek közzététele
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Specifikáció
      • Height:1200 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTambour-cabinet-STUDIO-1200x1000x420mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units