Termékek közzététele
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
    AJ Products

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    • Feet adjustable from the inside
    • Fully welded metal frame
    • Space saving doors

      Storage cabinet with space saving and lockable side-opening tambour doors. The cabinets have feet that are adjustable from inside the cabinet as well as recessed handles
    Specifikáció
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)440
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)21.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units