Termékek közzététele
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
    AJ Products

    Motion stool UP

    • Trains the body
    • Unique design
    • Height adjustable

    Balance stool with a unique design for active sitting during your working day. The motion stool follows your movements and exercises certain parts of the body while sitting. It is height adjustable to suit your height for the most ergonomic sitting position.

    Specifikáció
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUp-motion-stool
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)330
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs

    Termék elérhetősége

    Európa