Termékek közzététele
Viggo
Viggo
Viggo
    AJ Products

    Viggo

    3.3/5 csillag3.3(9 vélemény)
    • Can be suspended
    • Stackable
    • With armrests

    Stylish chair made of moulded wood that is ideal for office canteens and school dining rooms. You can suspend the chair from the armrests to make floor cleaning easier. The chair can be stacked and is easy to wipe off and keep clean.

    Specifikáció
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóViggo-Chair
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)388
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)4.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek