Termékek közzététele
Wall mountable box shelf NOMAD
AJ Products

Wall mountable box shelf NOMAD

  • Wall mounted
  • Easy to mount
  • Durable laminate

    Compact box shelf that is easily mounted on the wall with the supplied fixings. Combine multiple units to create a unique storage.
Specifikáció
    • Height: 380 mm
    • Width: 375 mm
    • Depth: 315 mm
    • Height, internal: 344 mm
    • Width, internal: 340 mm
    • Depth, internal: 282 mm
    • Frame colour: Black
    • Shelf colour: White
    • Material: Laminate
    • Weight: 8.3 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-mountable-box-shelf-NOMAD
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)380
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)316
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)8.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units