Termékek közzététele
Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm
AJ Products

Wall mounted bookcase THEO 800x1000x300mm

  • Adjustable shelves
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Wall-mounted bookcase with movable shelves.

Specifikáció
  • Height:800 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Weight:20 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-mounted-bookcase-THEO-800x1000x300
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units