Termékek közzététele
Wall mounted cabinet THEO left hinged
AJ Products

Wall mounted cabinet THEO left hinged

  • Soft-closing hinges
  • Wall-mounted
  • Certified by Swedish Möbelfakta

A practical wall cabinet with movable shelves.

Specifikáció
  • Height:800 mm

    Width:500 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Door orientation:Left

    hingedNumber of shelf:2

    Weight:22kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWall-mounted-cabinet-THEO-left-hinged
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)800
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units