Termékek közzététele
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
Wall mounted shoe rack EBBA 4 section
    AJ Products

    Wall mounted shoe rack EBBA 4 section

    • Tubular rack
    • Free standing
    • Available in several different sizes

    Free-standing shoe rack Ebba with durable tubular shelves. The tubing prevents dirt and water from accumulating on the shelf and the partition wall between the compartments gives the children their own personal space for their shoes.

    Specifikáció
    • Height:375 mm

      Width:1075 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:4

      Weight:42 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-mounted-shoe-rack-EBBA-4-section
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)1075
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 leírásShelf and racking units
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units