Termékek közzététele
Wall mounted storage EBBA 5 section
Wall mounted storage EBBA 5 section
    AJ Products

    Wall mounted storage EBBA 5 section

    • Two shelves
    • Hooks included
    • Available in several different sizes

    Standing cloakroom unit fitted with double hooks, an integrated bench seat and two rows of compartments. Perfect storage for preschool cloakrooms

    Specifikáció
    • Height:375 mm

      Width:1340 mm

      Depth:250 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:5

      Weight:32 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-mounted-storage-EBBA-5-section
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)1340
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 leírásShelf and racking units
    • OmniClass szám23-21 15 21
    • OmniClass névCloakroom Units