Termékek közzététele
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves 1237x805x300mm

    • Can be extended
    • Space saving
    • Adjustable shelves

      Shelving system with a modern design to be mounted on a wall for space-saving storage. Supplied complete with adjustable shelves
    Specifikáció
      • Height:1237 mm
      • Width:805 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-1237x805x300mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1237
    • Szélesség (mm)805
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units