Termékek közzététele
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with metal shelves add-on unit 1950x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Practical add-on unit for wall-mounted shelving system. Space-saving with a subtle and simple design and moveable shelves. A basic unit is required to expand with the add-on unit.
    Specifikáció
      • Height:1950 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Material:Sheet steel
      • Shelf material:Sheet steel
      • Number of shelf:5
      • Section:Add-on
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:55 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-shelving-SHAPE-with-metal-shelves-add-on-unit-1950x800x300mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units