Termékek közzététele
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm
    AJ Products

    Wall shelving SHAPE with wood shelves 1237x800x300mm

    • Space efficient
    • Wall mounted
    • Modern

      Complete, space-saving shelving system with a subtle and simple design for installation on a wall
    Specifikáció
      • Height:1237 mm
      • Width:800 mm
      • Depth:300 mm
      • Shelf material:Laminate
      • Post material:Sheet steel
      • Number of shelf:3
      • Section:Basic
      • Shelf load capacity:55 kg
      • Section load capacity:150 kg
      • Weight:25 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWall-shelving-SHAPE-with-wood-shelves-1237x800x300mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1237
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units