Termékek közzététele
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
Wooden bench AURORA 1800x700x900mm
    AJ Products

    Wooden bench AURORA 1800x700x900mm

    • Hardwearing
    • Available as a 2- or 3-seater
    • Classic design

      Classic bench in a sturdy and durable construction with a wooden seat and back and a tubular steel frame. Suitable for demanding environments such as school corridors or other places where a lot of people circulate daily
    Specifikáció
      • Seat height:450 mm
      • Height:900 mm
      • Width:1800 mm
      • Depth:700 mm
      • Material:Solid wood
      • Stand material:Steel
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWooden-bench-AURORA-1800x700x900mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-04-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 leírásBenches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 névBenches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches
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
    Hasonló termékek