Termékek közzététele
Wooden clothes locker CRUISE 3x2 doors 1935x960x555mm
AJ Products
Archivált

Wooden clothes locker CRUISE 3x2 doors 1935x960x555mm

  • Wood-laminate finish
  • Clothes rail included
  • Saves space

    Triple-module clothes locker. Each section has two vertical compartments. Each compartment can be fitted with a clothes rail or shelf (both supplied). The doors have cylinder locks.
Specifikáció
    • Height:1935 mm
    • Width:960 mm
    • Depth:555 mm
    • Number of sections:3
    • Number of doors:6
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Base:Skirting base
    • Top:Flat
    • Lock type:Key lock
    • Weight:107.7 kg
    • Assembly:Assembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWooden-clothes-locker-CRUISE-3x2-doors-1935x960x555mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1935
  • Szélesség (mm)960
  • Mélység (mm)555
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)107.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 leírásLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLockers
  • OmniClass szám23-19 13 00
  • OmniClass névLockers