Termékek közzététele
Wooden screen wall LUGN
Wooden screen wall LUGN
    AJ Products

    Wooden screen wall LUGN

    • Sound-absorbent
    • For screening
    • Made of MDF

    Floor screen with sound-dampening properties. Can be used vertically or horizontally. A leg frame or a set of castors must be added to the screen.

    Specifikáció
    • Height:1000mm

      Width:1400mm

      Material:Laminate

      Weight:14kg

      Warranty:7 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWooden-screen-wall-LUGN
    • TermékcsaládDesk
    • TermékcsoportAcoustics
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagNyírfa
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódAc_15_55_04
    • Uniclass 2015 leírásAcoustics and noise transfer surveying