Termékek közzététele
Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with full height doors 1000x320x2100mm

  • Durable laminate surface
  • Soft-closing hinges
  • Certified by Swedish Möbelfakta

Storage cabinet with full-length doors and adjustable shelves.

Specifikáció
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:320 mm

    Material:Laminate

    Lock type:Cylinder lock

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWooden-storage-cabinet-THEO-with-full-height-doors-1000x320x2100mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)60
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units