Termékek közzététele
Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm
AJ Products

Wooden storage cabinet THEO with half doors 1000x470x2100mm

  • Hard-wearing laminate surface
  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Soft-closing hinges

A storage cabinet with open shelves and double doors.

Specifikáció
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Weight:60 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

    Warranty:3 years

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWooden-storage-cabinet-THEO-with-half-doors-1000x470x2100mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)60
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units