Termékek közzététele
Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel
AJ Products

Workbench PROOF 2000x750mm stainless steel

  • Made of stainless steel
  • Easy to clean
  • Fully welded

    Workbench made entirely of stainless steel. The bench is very easy to clean and is ideal for environments where high standards of hygiene are required, for example commercial kitchens, canteens and other areas where food is handled. The height of the workbench can be adjusted manually.


Specifikáció
    • Length:2000 mm
    • Width:700 mm
    • Thickness table surface:37 mm
    • Minimum height:820 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Stand material:Stainless steel, EN 1.4509
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:38 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWorkbench-PROOF-2000x750mm-stainless-steel
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)820
  • Szélesség (mm)700
  • Mélység (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Nettó tömeg (kg)38
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops

Termék elérhetősége

Európa