Termékek közzététele
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors
    AJ Products

    Z-Locker Classic 1200mm 3 Sections 6 Doors

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    Saves floor space Gives hanging storage space Well ventilated Space-saving Z locker with two locker units, each of which has two compartments that offer hanging storage. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. An assortment of base frames are available
    Specifikáció
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ-Locker-Classic-1200-3-Sections-6-Doors
    • TermékcsaládClothing Locker
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 15
    • OmniClass névClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings