Termékek közzététele
Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors
AJ Products

Z-Locker Classic 800mm 2 Sections sloped roof 4 Doors

  • Sloping top
  • Good ventilation
  • Space-saving solution

Clothes locker with a sloping top consisting of two sections, each with two compartments. Each compartment has a door stop, anchor hook and ventilation. The locker can be enhanced by adding different base frames. It comes without a locking device.

Specifikáció
    • Height:1900 mm
    • Width:800 mm
    • Depth:550 mm
    • Sheet steel thickness door:0.8 mm
    • Sheet steel thickness body:0.7 mm
    • Door width (lockers ):400 mm
    • Top:Sloping
    • Material:Sheet steel
    • Number of doors:4
    • Number of sections:2
    • Recommended number of people for assembly:2
    • Estimated assembly time:15 mins
    • Weight:67 kg
    • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    • Quality- & eco-labelling:EPD, Byggvarubedömd ID: 139208

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ-Locker-Classic-800-2-Sections-slopedroof-4-Doors
  • TermékcsaládClothing Locker
  • TermékcsoportLockers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-16
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)550
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSzlovákia
  • Nettó tömeg (kg)65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 leírásLockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLockers
  • OmniClass szám23-21 15 15
  • OmniClass névClothing Lockers
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa