Termékek közzététele
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L
    AJ Products

    Auto self tipping skip AZURE 1235x840x750mm, 300L

    • CE marked
    • Automatic emptying
    • Makes waste sorting easier

      Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
    Specifikáció
      • Length:1235 mm
      • Height:750 mm
      • Width:840 mm
      • Volume:300 L
      • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
      • Width over forks:630 mm
      • Colour:Blue
      • Colour code:RAL 5019
      • Material:Sheet steel
      • Load capacity:800 kg
      • Thickness sheet steel:2.5 mm
      • Weight:74 kg
      • Testing:CE
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóauto-self-tipping-skip-azure-1235x840x750mm-300L
    • TermékcsaládChanging room
    • TermékcsoportWastebins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)840
    • Mélység (mm)1235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)74
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Industry
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_80_79
    • Uniclass 2015 leírásSkips
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCleaning and Waste Management

    Termék elérhetősége

    Európa