Termékek közzététele
Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L
AJ Products

Auto self tipping skip AZURE 2073x1066x1248mm, 1600L

  • CE marked
  • Automatic emptying
  • Makes waste sorting easier

    Tipping skip fitted with a spring-loaded pressure plate on the frame for automatic tipping, emptying, return and locking.
Specifikáció
    • Length:2073 mm
    • Height:1248 mm
    • Width:1066 mm
    • Volume:600 L
    • Fork pocket size (wxh):230x100 mm
    • Width over forks:630 mm
    • Colour:Blue
    • Colour code:RAL 5019
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1400 kg
    • Thickness sheet steel:2.5 mm
    • Weight:206 kg
    • Testing:CE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóauto-self-tipping-skip-azure-2073-1066-1248mm-1600L
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportWastebins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1248
  • Szélesség (mm)1066
  • Mélység (mm)2073
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)206
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Industry
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_80_79
  • Uniclass 2015 leírásSkips
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCleaning and Waste Management

Termék elérhetősége

Európa