Termékek közzététele
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
Bench ALEX 1200mm
    AJ Products
    Archivált

    Bench ALEX 1200mm

    • Highly durable upholstery
    • Wide range of colours and options
    • Create the perfect sofa

      Straight stool without a backrest that can stand alone or be used to create a modular sofa. The seat features no sag springs and cold foam padding. Coupling brackets are available as an accessory.
    Specifikáció
      • Seat height: 420 mm
      • Width: 1200 mm
      • Depth: 600 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Tubular steel
      • Number of seats: 2
      • Washable: 60°
      • Shape: Straight
      • Weight: 20 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbench-ALEX-1200mm
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas