Termékek közzététele
Bookcase THEO 1000x300x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x300x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • Adjustable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Specifikáció
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:300 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Shelf load capacity:50 kg

    Weight:40 kg

    Approvals:Möbelfakta

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBookcase-THEO-1000x300x2100mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units