Termékek közzététele
Bristol
Bristol
Bristol
    AJ Products

    Bristol

    4.3/5 csillag4.3(7 vélemény)
    Ergonomic balance chair with an air-filled seat reminiscent of a Pilates ball. The seat forces the body to focus on sitting correctly and improves posture by activating and strengthening the core muscles while sitting.
    Specifikáció
    • Seat height:520-710 mm

      Colour: Red, Black, Grey, Orange, Green

      Material: Fabric

      Load capacity: 110 kg

      Star base: Chromed metal

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBristol-balance-office-stool
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs