Termékek közzététele
Canteen table UNITE 1200mm
AJ Products

Canteen table UNITE 1200mm

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
  • Durable
  • Prepared for floor mounting
  • Table surface in solid wood
Specifikáció
  • Height:720mm

    Diameter:1200mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:41.65kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócanteen-table-unite-1200mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)720
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Nettó tömeg (kg)41.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 23
  • CSI MasterFormat 2014 névCoffee Tables