Termékek közzététele
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
    AJ Products

    Chair LEGERE II 450mm

    • Suspendable
    • Stackable
    • High-pressure laminate

    Suspendable and stackable student chair. Seat and back with a hardwearing surface layer. Handle in the backrest.

    Specifikáció
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchair-legere-II-450mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)450
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)5.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 27 21
    • OmniClass névChild Chairs
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
    Hasonló termékek