Termékek közzététele
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
Chair LEGERE
    AJ Products

    Chair LEGERE

    • Height-adjustable
    • Comes with foot ring
    • Large seat

    Versatile, height-adjustable student chair with seat and back made from hard-wearing high-pressure laminate that is easy to maintain and keep clean. The height of the chair is adjusted using a small lever under the seat. The chair can easily be adapted to suit students of different ages and heights. Large seat.

    Specifikáció
    • Seat height:500-690 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:9 kg

      Warranty:3 years

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchair-legere-feet
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 27 21
    • OmniClass névChild Chairs
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
    Hasonló termékek