Termékek közzététele
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections
    AJ Products

    Clothing Locker Classic 400mm Sloping Roof 3 Sections

    Ventilation holes Robust and high quality Clothes rail and hat rack Clothes locker with a hat rack and clothes rail with two hooks. Ventilation holes in the top and bottom. Doors with a door stop and rubber dampeners. Accessories and bases are also available
    Specifikáció
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClothing-Locker-Classic-400-Sloping-Roof-3-Sections
    • TermékcsaládClothing Locker
    • TermékcsoportLockers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-14
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSzlovákia
    • Nettó tömeg (kg)102
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 leírásLockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLockers
    • OmniClass szám23-21 15 15
    • OmniClass névClothing Lockers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings