Termékek közzététele
Double bench STADIUM with hook rail 1500mm
AJ Products

Double bench STADIUM with hook rail 1500mm

  • Varnished pine
  • Electrogalvanised hooks
  • Strong and robust

Double-sided bench with a backrest and hook rail on both sides.

Specifikáció
      • Seat height:430 mm
      • Length:1500 mm
      • Height:1600 mm
      • Depth:780 mm
      • Colour:Pine
      • Material:Wood
      • Frame colour:Black
      • Frame material:Steel
      • Number of hooks:16
      • Recommended number of people for assembly:2
      • Estimated assembly time:30 mins
      • Weight:35.28 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013, EN 16121:2013+A1:2017, EN 1022:2018
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódouble-bench-stadium-with-hook-rail-1500mm
  • TermékcsaládChanging room'
  • TermékcsoportBenches and hooks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)780
  • Szélesség (mm)1500
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)35.28
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 15 19 13
  • OmniClass névCoat Hooks

Termék elérhetősége

Európa